2SS-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acero inoxidableEngranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado, Inverted, 0.66 ton Capacidad, 24:1 Relación de transformación, Standard Threaded End
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in
- Resistencia a la corrosión para ambientes demandantes
- Bajo ruido
- Ideal para cargas verticales y livianas
- Seguridad para cargas estáticas